Nuron
Coupe-câble NCT 25 S-22 sans fil pour câbles ACSR et haubans
Coupe-câble sans fil NCT 25 S-22 numéro de produit : .
Coupe-câble hydraulique sans fil de type ciseaux pour câbles ACSR et haubans (plateforme de batteries Nuron)
- Capacité de coupe: ACSR : diamètre extérieur max. 25 mm, ACSR (Eagle) de 557 kcmil, Hauban (EHS) : diamètre extérieur max. 9.5 mm, Hauban (HS) : diamètre extérieur max. 11 mm, Hauban 3/8 po (EHS), Hauban 7/16 po (HS)
- Rotation de tête: 350 °
- Dimensions (LxlxH): 4.9 x 3 x 16.4 in
Les clients ont également cherché coupe-câble, coupe cable electrique, pince coupe cable, NCT ou NCT25.
Personnaliser votre ensemble


Corps d’outil avec boîte de carton
Combien de trousses voulez-vous commander?
Net à prix réduit