Nuron
Sertisseuse sans matrice NCR 60 D-22 avec une pression de 6 tonnes
Pince à sertir sans fil NCR 60 D-22 numéro de produit : . #2252477



Sertisseuse sans matrice et sans fil avec une pression de 6 tonnes pour sertir les câbles jusqu’à 500 kcmil │ 240 mm² (plateforme de batteries Nuron)
- Force de sertissage: 6.1183 t
- Capacité de sertissage: 10-240 mm² Al (brins), 10-240 mm² Al (brins fins), 10-240 mm² Cu (brins), 10-240 mm² Cu (brins fins)
- Dimensions (LxlxH): 4.6 x 3 x 14.9 in
Personnaliser votre ensemble


Corps d’outil avec boîte de carton
Combien de trousses voulez-vous commander?
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Net à prix réduit
Une erreur s'est produite - veuillez nous contacter
Veuillez nous contacter
Fiche technique
Force de sertissage
6.1183 t
Capacité de sertissage
10-240 mm² Al (brins), 10-240 mm² Al (brins fins), 10-240 mm² Cu (brins), 10-240 mm² Cu (brins fins)
Dimensions (LxlxH)
4.6 x 3 x 14.9 in
Système sur batterie
Nuron
Tension nominale
21.6 V
Rotation de tête
350 °
Temps de cycle approximatif
5 s
Documents
pdf Mode d'emploi NCR 60D-22/-DC-A22, anglais, espagnol, français, portugais [ 4.8 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Arrêts et risques de responsabilité limités – les sertisseuses sans matrice Hilti peuvent bénéficier de nos services annuels de certification et d’inspection d’outils gratuits
- Qualité de sertissage vérifiée – performance, durée de vie et sertissage testés conformément aux normes IEC et UL
- Moins d’erreurs – force de sertissage intelligente, à réglage automatique, combinée à un fonctionnement sans matrice, pour réduire considérablement le risque d’erreurs
- Accès et maniabilité facilités – la poignée fine et la rotation de la tête à 350° facilitent le contrôle de la sertisseuse dans des espaces restreints ou en cas de port de gants
- Plateforme de batteries Nuron – outils hydrauliques sans fil et sans compromis grâce à des batteries plus durables, une qualité certifiée, et un éventail de services en vue du maintien de la productivité, aujourd’hui et demain
Applications
- Sertissage de cosses de câbles en cuivre et de connecteurs de 10 à 240 mm²
- Convient pour les conducteurs conformes à DIN VDE 60228 (à brins fins)
- Sertissage de cosses de compression de câbles en aluminium et de connecteurs de 50 à 240 mm²
- Sertissage de bornes sans soudure (DIN 46234), bornes à broche (DIN 46230) et de connecteurs sans soudure (DIN 46341) de 10 à 240 mm²
- Sertissage de câbles en cuivre à brin standard jusqu’à 500 KCMIL et de câbles en aluminium à brin standard jusqu’à 350 KCMIL
Produits connexes
Nuron

Batterie Li-ion de 22 V compacte et légère pour tâches légères à l’aide d’outils électriques Nuron
Nuron

Batterie Li-ion de 22 V polyvalente avec un équilibre optimal du poids, de la puissance et de la durée de fonctionnement, pour une utilisation avec des outils électriques Nuron
Coffret rigide pour stocker et transporter votre coupe-câble ou sertisseuse Hilti et ses accessoires
Services
Service d'outils Hilti
- Le produit est garanti contre les vices de fabrication et les irrégularités des pièces pendant 20 ans.
- Ce service est gratuit pendant deux ans, et comprend l’usure, la cueillette et la livraison.
- Un jour ou gratuit, si l’outil ne peut être retourné du centre de réparation le même jour, la réparation est gratuite.
Gestion de parcs d'outils
- Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
- Les outils haute performance et la technologie la plus récente permettent d'augmenter la productivité sur le chantier.
- Louer des outils pendant la réparation permet de réduire les temps d’arrêt.
- L’utilisation temporaire d’outils pendant les heures de pointe et pour les applications spéciales permet de réduire les investissements.
- La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.
Demande de démonstration de produit en direct
Est-ce qu'une démonstration interactive est disponible pour ce produit? Rencontrez un de nos experts chevronnés des produits pour une démonstration pratique et gratuite.
Demande de démonstration de produit en directLancer le clavardage en direct
Utilisez cet outil de conversation en ligne pour un accès facile et rapide à l'équipe du service à la clientèle. Ce service est disponible pendant les heures d'ouverture de 8 h à 17 h HNE.
Lancer le clavardage en direct