Nuron
AG 4S-22 Meuleuse d’angle sans fil (5 po)
Cordl. angle grinder AG 4S-22-5 bulk numéro de produit : . #2400997





Meuleuse d’angle sans fil compacte à vitesse variable et interrupteur à glissière, pour les tâches de découpe et de meulage avec des disques jusqu’à 5 po (plateforme de batteries Nuron)
- Tension nominale: 21.6 V
- Diamètre du disque: 5 po
- Profondeur de coupe max.: 1.3 po
Personnaliser votre ensemble


Corps d’outil avec boîte de carton Comprenant: 1x Clé, 1x Bride univ assy.set, 1x Flasque Outer, 1x Goujon fileté, 1x Poignée latérale, 1x Revêtement protecteur 125 ens, 1x Clip-on de couverture 125
Combien de trousses voulez-vous commander?
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Net à prix réduit
$309.00
Fiche technique
Tension nominale
21.6 V
Diamètre du disque
5 po
Profondeur de coupe max.
1.3 po
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 3100 tr/min; engrenage 2: 3800 tr/min; engrenage 3: 4600 tr/min; engrenage 4: 5500 tr/min; engrenage 5: 6500 tr/min; engrenage 6: 7700 tr/min
Type de détente
Verrouillage par interrupteur marche / arrêt
Poids sans batterie calculé conformément à la procédure 01/2003 de l'EPTA
4.4 lb
Documents
pdf Mode d'emploi AG 4-22 03, anglais, espagnol, français, portugais, arabe, bulgare, cn, tchèque, danois, allemand, grec, estonien, finnois, hébreu, croate, hongrois, italien, japonais, kazakh, coréen, lituanien, letton, néerlandais, norvégien, polonais, roumain, russe, slovaque, slovène, suédois, turc, ukrainien, chinois, serbe [ 7.9 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Plus puissant – le moteur sans charbon délivre autant de puissance qu’une meuleuse d’angle filaire de 8 ampères pour une productivité accrue
- Confortable et ergonomique – la poignée mince et l’interrupteur coulissant vous aident à travailler plus confortablement même lors d’un usage prolongé
- Frein à action rapide – arrête le disque en moins de 2 secondes pour une sécurité accrue
- Système anti-torsion 3D (ATC) – pour une meilleure protection contre le recul de l’outil dans n’importe quelle direction
- Sélecteur de vitesse numérique – pour un contrôle précis de la vitesse lors des applications de meulage et de polissage
Applications
- Coupe et meulage de l’acier inoxydable et d’autres métaux
- Ébavurage et polissage de métaux
- Coupe et meulage du béton, de la maçonnerie, de la pierre et des tuiles de toit
- Découpe de carreaux (disque diamant à bord continu requis)
Produits connexes
Nuron

Batterie Li-ion de 22 V polyvalente avec un équilibre optimal du poids, de la puissance et de la durée de fonctionnement, pour une utilisation avec des outils électriques Nuron
Nuron

Batterie Li-ion haute capacité de 22 V, conçue pour améliorer la performance et la durée de fonctionnement des outils électriques Nuron de puissance moyenne à élevée.
Disques à support fibreux à grain céramique pour le ponçage grossier ou fin de l'acier inoxydable, de l'acier et d'autres métaux
Services
Service d'outils Hilti
- Le produit est garanti contre les vices de fabrication et les irrégularités des pièces pendant 20 ans.
- Ce service est gratuit pendant deux ans, et comprend l’usure, la cueillette et la livraison.
- Un jour ou gratuit, si l’outil ne peut être retourné du centre de réparation le même jour, la réparation est gratuite.
Gestion de parcs d'outils
- Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
- Les outils haute performance et la technologie la plus récente permettent d'augmenter la productivité sur le chantier.
- Louer des outils pendant la réparation permet de réduire les temps d’arrêt.
- L’utilisation temporaire d’outils pendant les heures de pointe et pour les applications spéciales permet de réduire les investissements.
- La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.
Demande de démonstration de produit en direct
Est-ce qu'une démonstration interactive est disponible pour ce produit? Rencontrez un de nos experts chevronnés des produits pour une démonstration pratique et gratuite.
Demande de démonstration de produit en directLancer le clavardage en direct
Utilisez cet outil de conversation en ligne pour un accès facile et rapide à l'équipe du service à la clientèle. Ce service est disponible pendant les heures d'ouverture de 8 h à 17 h HNE.
Lancer le clavardage en direct