Nuron
AG 4D-22 Meuleuse d’angle sans fil (4,5 po)
Cordl. angle grinder AG 4D-22-4.5 bul numéro de produit : . #2401018






Meuleuse d’angle sans fil compacte avec interrupteur de type homme-mort pour la découpe et le meulage avec des disques jusqu’à 4.5 po (plateforme de batteries Nuron)
- Tension nominale: 21.6 V
- Diamètre du disque: 4-1/2 po
- Profondeur de coupe max.: 1.1 po
Personnaliser votre ensemble


Corps d’outil avec boîte de carton Comprenant: 1x Clé, 1x Bride univ assy.set, 1x Flasque Outer, 1x Goujon fileté, 1x Poignée latérale, 1x Revêtement protecteur 115/4.5" ens, 1x Cache avant 115
Combien de trousses voulez-vous commander?
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Net à prix réduit
$339.00
Fiche technique
Tension nominale
21.6 V
Diamètre du disque
4-1/2 po
Profondeur de coupe max.
1.1 po
Vitesse de rotation à vide
engrenage 6: 7700 tr/min
Type de détente
Palette avec interrupteur de sécurité type « homme mort »
Poids sans batterie calculé conformément à la procédure 01/2003 de l'EPTA
4.4 lb
Documents
pdf Mode d'emploi AG 4-22 03, anglais, espagnol, français, portugais, arabe, bulgare, cn, tchèque, danois, allemand, grec, estonien, finnois, hébreu, croate, hongrois, italien, japonais, kazakh, coréen, lituanien, letton, néerlandais, norvégien, polonais, roumain, russe, slovaque, slovène, suédois, turc, ukrainien, chinois, serbe [ 8 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Plus puissant – le moteur sans charbon délivre autant de puissance qu’une meuleuse d’angle filaire de 8 ampères pour une productivité accrue
- Frein à action rapide – arrête le disque en moins de 2 secondes pour une sécurité accrue
- Système anti-torsion 3D (ATC) – pour une meilleure protection contre le recul de l’outil dans n’importe quelle direction
- Confortable et ergonomique – interrupteur de type homme-mort intégré et poignée fine pour plus de sécurité et de confort
- Redémarrage automatique – si le disque s’arrête à cause d’une pression trop forte appliquée, il redémarre automatiquement si la pression est relâchée dans les 2 secondes
Applications
- Découpe des fers d’armature, des tuyaux et des tôles
- Découpe et meulage de l’acier et d’autres métaux
- Coupe et meulage du béton, de la maçonnerie, de la pierre et des tuiles de toit
- Encochage, meulage, ébavurage et finition des surfaces métalliques
Produits connexes
Nuron

Batterie Li-ion de 22 V polyvalente avec un équilibre optimal du poids, de la puissance et de la durée de fonctionnement, pour une utilisation avec des outils électriques Nuron
Nuron

Batterie Li-ion haute capacité de 22 V, conçue pour améliorer la performance et la durée de fonctionnement des outils électriques Nuron de puissance moyenne à élevée.
Lame diamant haute performance dotée de la technologie Equidist pour un rendement de coupe supérieur dans différents matériaux supports
Services
Service d'outils Hilti
- Le produit est garanti contre les vices de fabrication et les irrégularités des pièces pendant 20 ans.
- Ce service est gratuit pendant deux ans, et comprend l’usure, la cueillette et la livraison.
- Un jour ou gratuit, si l’outil ne peut être retourné du centre de réparation le même jour, la réparation est gratuite.
Gestion de parcs d'outils
- Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
- Les outils haute performance et la technologie la plus récente permettent d'augmenter la productivité sur le chantier.
- L’utilisation temporaire d’outils pendant les heures de pointe et pour les applications spéciales permet de réduire les investissements.
- La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.
Demande de démonstration de produit en direct
Est-ce qu'une démonstration interactive est disponible pour ce produit? Rencontrez un de nos experts chevronnés des produits pour une démonstration pratique et gratuite.
Demande de démonstration de produit en directLancer le clavardage en direct
Utilisez cet outil de conversation en ligne pour un accès facile et rapide à l'équipe du service à la clientèle. Ce service est disponible pendant les heures d'ouverture de 8 h à 17 h HNE.
Lancer le clavardage en direct