Économisez 60 $ sur les mèchesUtilisez le code SYSTEM26Magasinez maintenant
Nuron

Meuleuse d'angle sans fil AG 30D-22 (7 po")

Meuleuse d’angle sans fil puissante avec interrupteur de type homme-mort, poignée orientable pour la découpe et le meulage des pièces métalliques et du béton, et utilisant des disques d’un diamètre maximum de 7 po (batterie Nuron)

  • Tension nominale: 21.6 V
  • Diamètre du disque: 7 po
  • Poids total du corps: 5.1 kg
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
De $1,099.00