Passer au contenu principal
Économisez jusqu’à 70 %Sur une sélection d’articles.Magasinez maintenant
Nuron

Meuleuse d'angle sans fil AG 30D-22 (9 po")

Meuleuse d’angle sans fil puissante avec interrupteur de type homme-mort, poignée orientable pour la découpe et le meulage des pièces métalliques et du béton, et utilisant des disques d’un diamètre maximum de 9 po (batterie Nuron)

  • Tension nominale: 21.6 V
  • Diamètre du disque: 9 po
  • Poids total du corps: 5.4 kg
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
De $1,099.00