spécial
Lime à bande sans fil GFB 6X-A22






Lime à bande 22 V à batterie avec contrôle électronique de la vitesse pour la rectification et la finition de l'acier inoxydable/carbone, de l'aluminium, du cuivre, du laiton et du titane
- Tension nominale: 21,6 V
- Diamètre du disque: 18 po
- Dimensions (LxlxH): 18.6 x 10.6 x 5 in
Choisissez les options
Taille du pack
- 1 pce(s)
Quantité
Packs
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Net à prix réduit
De $528.20
Fiche technique
Tension nominale
21,6 V
Diamètre du disque
18 po
Dimensions (LxlxH)
18.6 x 10.6 x 5 in
Poids sans batterie calculé conformément à la procédure 01/2003 de l'EPTA
7.5 lb
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Contrôle précis de la vitesse de 4,3 à 9,5 m/s - vous pouvez utiliser des vitesses plus élevées pour enlever très rapidement la matière, tandis que les vitesses plus faibles vous permettent de réaliser une finition parfaitement polie sur l'acier inoxydable
- Ergonomie améliorée avec interrupteur de verrouillage - cette lime électrique en métal tient bien en main, pour une manipulation plus confortable et un contrôle précis, même dans les endroits difficiles d'accès
- Changement de la bande abrasive sans outil, réduisant ainsi le temps passé à remplacer les abrasifs usés
- Réglage sans outil du bras de ponçage - permet d'ajuster rapidement l'angle de la bande à la position de travail la plus confortable
- Plateforme d'outils sans fil - utilise les mêmes batteries Lithium-ion que tous vos autres outils électriques Hilti 22 V
Applications
- dégrossissage à la meule – élimination efficace des cordons de soudure, des bavures, de la rouille, des revêtements ou du ternissement dans les coins et les fonds difficiles d'accès
- Meulage fin – finition de l'acier au carbone et de l'acier inoxydable pour obtenir un aspect lisse, uniforme et attrayant
- Finition de surface – élimination des rayures sur les surfaces en acier
- Finition miroir - polissage de l'acier inoxydable pour obtenir une finition miroir
Pour obtenir des renseignements sur les approbations ou les certifications, veuillez consulter les articles particuliers.
Produits connexes
Bandes abrasives de première qualité pour le meulage brut à fin de l'acier inoxydable, de l'acier, de l'aluminium et d'autres métaux
Bandes abrasives de première qualité pour le meulage brut à fin de l'acier inoxydable, de l'acier, de l'aluminium et d'autres métaux
Bandes abrasives de première qualité pour le meulage brut à fin de l'acier inoxydable, de l'acier, de l'aluminium et d'autres métaux
Bandes abrasives de première qualité pour le meulage brut à fin de l'acier inoxydable, de l'acier, de l'aluminium et d'autres métaux
Services
Service d'outils Hilti
- Le produit est garanti contre les vices de fabrication et les irrégularités des pièces pendant 20 ans.
Gestion de parcs d'outils
- Les outils haute performance et la technologie la plus récente permettent d'augmenter la productivité sur le chantier.
- Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
- La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.
Services à vie
- Aucuns frais de réparation pendant deux ans à partir de la date d’achat, y compris les pièces d’usure, l’expédition et la main-d’œuvre
Demande de démonstration de produit en direct
Est-ce qu'une démonstration interactive est disponible pour ce produit? Rencontrez un de nos experts chevronnés des produits pour une démonstration pratique et gratuite.
Demande de démonstration de produit en directLancer le clavardage en direct
Utilisez cet outil de conversation en ligne pour un accès facile et rapide à l'équipe du service à la clientèle. Ce service est disponible pendant les heures d'ouverture de 8 h à 17 h HNE.
Lancer le clavardage en direct