Passer au contenu principal
Économisez 60 $ sur les mèchesUtilisez le code SYSTEM26Magasinez maintenant
nouveau

Disque à tronçonner pour l’acier AC-D SP GS

Disques à tronçonner l’acier de première qualité pour tronçonneuses thermiques

  • Matériau support: Acier inoxydable, Acier
  • Catégorie de Produit: Premium
  • Forme de lame / disque: Plat, type 1
première qualité

Choisissez les options

Diamètre du disque
  • 12 po
  • 14 po
Alésage
  • 1 po
  • 20 mm
Épaisseur de la lame/du disque
  • 1/8 po
  • 5/32 po
Taille du pack
  • 10 pce(s)
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
De $194.00

Fiche technique

Matériau support
Acier inoxydable, Acier
Catégorie de Produit
Premium
Forme de lame / disque
Plat, type 1
Type de grain
Oxyde d'aluminium

Documents

pdf Fiche de données de sécurité Abrasive Products (EN) [ 486.4 KB ]
pdf Fiche de données de sécurité Abrasive Products (FR) [ 497.6 KB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Conçu pour faciliter et accélérer les coupes faites avec une tronçonneuse thermique
  • Grâce à son grain haut de gamme et au système d’adhésion, le disque à tronçonner est rapide, solide et durable
  • Disque à tronçonner polyvalent conçu pour optimiser le confort lors de l’utilisation

Applications

  • Découpe de l’acier à l’aide de tronçonneuses thermiques

Pour obtenir des renseignements sur les approbations ou les certifications, veuillez consulter les articles particuliers.

Demande de démonstration de produit en direct

Demande de démonstration de produit en direct

Est-ce qu'une démonstration interactive est disponible pour ce produit? Rencontrez un de nos experts chevronnés des produits pour une démonstration pratique et gratuite.

Demande de démonstration de produit en direct
Lancer le clavardage en direct

Lancer le clavardage en direct

Utilisez cet outil de conversation en ligne pour un accès facile et rapide à l'équipe du service à la clientèle. Ce service est disponible pendant les heures d'ouverture de 8 h à 17 h HNE.

Lancer le clavardage en direct