Rod setting tool TE-Y PD 20 (promo)
#5013860

Visseuse de tiges de mise à la terre pour la mise à la terre et de mise à la terre les applications à l’aide d’un marteau de démolition
Choisissez les options
Taille du pack
- 1 pce(s)
Quantité
Packs
Total Pièces
1
Net à prix réduit
Documents
pdf Mode d'emploi TE-S PD / TE-Y PD, arabe, bulgare, cn, tchèque, danois, allemand, grec, anglais, espagnol, estonien, finnois, français, hébreu, croate, hongrois, italien, japonais, kazakh, coréen, lituanien, letton, malais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, sarde, slovaque, slovène, suédois, thaï, turc, ukrainien, vietnamien, chinois, serbe [ 1.4 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Montage plus sécuritaire et plus facile de la tige de mise à la terre de puissance Hilti système d’entraînement
- Compatible avec une vaste gamme de diamètres de tiges de puissance
- Un maniement plus facile grâce au mécanisme de fixation adaptation
Applications
- Liaison électrique et mise à la terre
- Puissance de vissage de tige
Demande de démonstration de produit en direct
Est-ce qu'une démonstration interactive est disponible pour ce produit? Rencontrez un de nos experts chevronnés des produits pour une démonstration pratique et gratuite.
Demande de démonstration de produit en directLancer le clavardage en direct
Utilisez cet outil de conversation en ligne pour un accès facile et rapide à l'équipe du service à la clientèle. Ce service est disponible pendant les heures d'ouverture de 8 h à 17 h HNE.
Lancer le clavardage en direct