Passer au contenu principal
Économisez jusqu’à 70 %Sur une sélection d’articles.Magasinez maintenant

La Perceuse À Carotte Sans Fil Hilti DD 110-U-22 Remporte Le Prix « Showstopper » NECA 2026

15/10/2026
PLANO, TEXAS
Nouvelles

Hilti Amérique du Nord, un leader mondial fournissant des outils électriques, des technologies, des logiciels et des services innovants à l’industrie de la construction commerciale, a reçu un prix Showstopper 2026 de la National Electrical Contractors Association (NECA) pour son foret à carotte sans fil DD 110-U-22.

La Perceuse À Carotte Sans Fil Hilti DD 110-U-22 Remporte Le Prix « Showstopper » NECA 2026

Perceuse à carottage Nuron de Hilti reconnue par les juges de l’industrie ; solution de perçage au diamant sans fil récompensée pour aider les entrepreneurs à améliorer la mobilité, la productivité et la sécurité sur le chantier.

PLANO, TEXAS (13 octobre 2026) – Hilti Amérique du Nord, un leader mondial fournissant des outils électriques, des technologies, des logiciels et des services innovants à l’industrie de la construction commerciale, a reçu un prix Showstopper 2026 de la National Electrical Contractors Association (NECA) pour son foret à carotte sans fil DD 110-U-22.

Conçu pour aider les entrepreneurs à creuser sans cordons, le DD 110-U-22 améliore la mobilité, réduit le temps d’installation et augmente la productivité sur le chantier. Construit sur la plateforme de batterie Nuron tout-en-un de Hilti, le système de carottage au diamant compact prend en charge le perçage manuel et basé sur plateforme dans le béton, le béton armé, la maçonnerie et l’asphalte.

La technologie avancée d’engrenage électronique optimise automatiquement les performances de perçage sur une large gamme de diamètres, tandis que le contrôle actif du couple (ATC) améliore la sécurité de l’utilisateur pendant les applications portatives. Une fonction d’oscillation intégrée permet de retirer plus facilement les carottes coincées, réduisant les temps d’arrêt et aidant les équipes à rester productives. Lorsqu’il est associé aux mèches de carottage sans fil optimisées de Hilti, le système peut offrir une autonomie de batterie jusqu’à 30 % supérieure par charge.

Hilti a été nommée l’un des 25 lauréats sélectionnés parmi près de 200 participations au Showstopper Showcase 2026, présenté lors de la Convention et du salon commercial NECA à Las Vegas. Le programme annuel célèbre l’innovation révolutionnaire dans l’industrie de la construction, avec des gagnants choisis par un panel d’experts de l’industrie. Les lauréats du prix seront également présentés dans le numéro de janvier 2027 du magazine Electrical Contractor.

Pour rester au courant des actualités de Hilti, visitez www.hilti.ca/fr.

FAQ

  • Qu’est-ce que la perceuse à âme sans fil DD 110-U-22?

    • Le DD 110-U-22 est la solution de carottage au diamant sans fil de Hilti construite sur la plateforme de batterie Nuron. Conçu pour les applications portatives et sur plateforme, il permet aux entrepreneurs de percer dans le béton, le béton armé, la maçonnerie et l’asphalte sans les limites de l’équipement filaire.

  • Qui est le plus susceptible d’utiliser une perceuse à carotte?

    • Le DD 110-U-22 est idéal pour les entrepreneurs en électricité, mécanique, plomberie et construction générale qui effectuent des applications de carottage telles que les pénétrations de tuyaux, les installations de chemin de câble, l’ancrage et d’autres tâches de carottage en béton où la mobilité, la productivité et la sécurité sont essentielles.

  • Quels défis le DD 110-U-22 relève-t-il?

    • Les entrepreneurs sont souvent confrontés à des pertes de productivité dues à la localisation des sources d’alimentation, à la gestion des rallonges et au déplacement de l’équipement sur le chantier. Le DD 110-U-22 aide à relever ces défis en offrant un fonctionnement sans fil, une plus grande mobilité et une configuration plus rapide, permettant aux équipes de terminer les applications de carottage plus efficacement.

  • Quelles caractéristiques aident à améliorer la productivité et la sécurité?

    • Le DD 110-U-22 comprend une technologie d’engrenage électronique qui optimise automatiquement les performances de perçage en fonction du diamètre du trou, le contrôle actif du couple (ATC) pour aider à protéger les utilisateurs si un embout se coince et une fonction d’oscillation qui aide à retirer les carottes coincées plus rapidement pour minimiser les temps d’arrêt.

  • Quels sont les caractéristiques et avantages clés du DD 110-U-22?

    • Le DD 110-U-22 combine la mobilité sans fil à des performances de carottage au diamant de qualité professionnelle. Construit sur la plateforme de batterie Nuron, il prend en charge le perçage manuel et par plateforme, aidant les entrepreneurs à réduire le temps d’installation, à augmenter la productivité et à travailler plus efficacement sans cordons d’alimentation. Des fonctionnalités telles que l’optimisation électronique des engrenages, le contrôle actif du couple (ATC) et une fonction d’oscillation intégrée aident à améliorer les performances, à améliorer la sécurité et à minimiser les temps d’arrêt.

  • Quels matériaux le DD 110-U-22 peut-il percer?

    • Le DD 110-U-22 est conçu pour le carottage au diamant dans le béton, le béton armé, la maçonnerie et l’asphalte. Sa polyvalence le rend bien adapté à des applications telles que les pénétrations de tuyaux, les installations de chemin de câble, les installations d’ancrage et MEP.

  • Quel support de perçage est recommandé pour le perçage de carottage monté sous vide sur les dalles?

    • Pour les applications de carottage basées sur une plateforme et montées sous vide, le DD 110-U-22 peut être associé au support de perçage DD-ST 22 110. Le support offre une configuration de perçage stable et précise pour les applications de dalle et de plancher, aidant les entrepreneurs à améliorer la précision et la productivité tout en maintenant la flexibilité d’une solution de carottage sans fil.

À propos de Hilti

Hilti est un fournisseur mondial de premier plan d’outils, de systèmes de fixation et de solutions logicielles de haute qualité, innovants et spécialisés pour l’utilisateur professionnel. Avec plus de 3 800 gestionnaires de comptes, ingénieurs et employés Hilti hautement qualifiés dans toute l’Amérique du Nord, l’expertise de Hilti couvre les domaines de la fixation, du perçage et de la démolition actionnés par poudre, du carottage et de la coupe du diamant, de la mesure, du coupe-feu, de la fixation à vis, de l’ancrage adhésif et mécanique, des systèmes d’entretoise et de suspension, des solutions pour la productivité de l’outillage ainsi que la santé et la sécurité des travailleurs.

À propos de NECA Showstopper

Le prix Showstopper de NECA récompense les produits innovants présentés lors de la convention et du salon NECA. Les gagnants ont été sélectionnés par un panel d’experts de l’industrie parmi près de 200 candidatures et représentent certains des nouveaux produits et technologies les plus notables présentés aux entrepreneurs en électricité chaque année.