Passer au contenu principal
Économisez jusqu’à 70 %Sur une sélection d’articles.Magasinez maintenant

Hilti propose des outils à main, des outils électriques sur seule même plate-forme de batteries

16/01/2025
OAKVILLE, ONTARIO
Nouvelles

Hilti North America, l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'outils, de technologies, de logiciels et de services innovants pour le secteur de la construction commerciale, continue de tenir sa promesse d'étendre la plate-forme de batteries tout-en-un Nuron avec des innovations qui répondent aux besoins des entrepreneurs, notamment le lancement de la carotteuse diamantée sans fil DD 150-U-22, de deux scies à tronçonner DSH 600/700 et des lasers rotatifs PR 4/40/40G-22.

Hilti propose désormais des outils à main, des outils électriques et des équipements sur une seule et même plate-forme de batteries sans fil

Au salon World of Concrete, Hilti présentera l'extension de la plateforme sans fil à batterie Nuron, qui comprend une carotteuse diamantée, trois lasers rotatifs et deux scies à tronçonner

OAKVILLE, ONTARIO (16 janvier 2025) - Hilti North America, l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'outils, de technologies, de logiciels et de services innovants pour le secteur de la construction commerciale, continue de tenir sa promesse d'étendre la plate-forme de batteries tout-en-un Nuron avec des innovations qui répondent aux besoins des entrepreneurs, notamment le lancement de la carotteuse diamantée sans fil DD 150-U-22, de deux scies à tronçonner DSH 600/700 et des lasers rotatifs PR 4/40/40G-22.

La nouvelle DD 150-U-22 est une solution universelle pour le carottage à la main et sur plate-forme. Alimentée par Nuron, c'est la première plate-forme de forage sur la même plateforme de batterie que les outils portatifs sans fil, ce qui signifie qu'elle offre aux entrepreneurs la flexibilité d'utiliser le même jeu de batteries interchangeables pour tous les outils Hilti, qu'il s'agisse d'applications légères ou lourdes, sans compromis sur les performances.

Outre la DD 150-U-22, Hilti complète ses innovations diamant en dévoilant la deuxième génération de deux nouvelles tronçonneuses, la DSH 600-22 ATC et la DSH 700-22 ATC , qui présentent des caractéristiques améliorant la puissance, la sécurité et le confort, issues des commentaires directs des clients.

Hilti lance également trois nouveaux lasers rotatifs, tous basés sur la plate-forme sans fil Nuron. Le PR 4 pour le nivellement horizontal. Le PR 40, un outil universel à laser rouge, pour les applications horizontales, verticales et en pente, et le PR 40G, un outil universel qui offre une visibilité accrue grâce à un faisceau vert. Tous les lasers offrent une commande intuitive à bouton unique, des fonctions automatiques dans un rayon de 300 m et un alignement plus facile pour le coffrage, le nivellement des pentes et l'équarrissage - idéal pour une opération par une seule personne. Ces rotateurs bénéficient de la robustesse de Hilti en matière de conception, d'étalonnage et de service de réparation. De plus, le suivi intelligent des actifs et la surveillance de la batterie sur la plateforme Nuron aident à améliorer l’efficacité et à simplifier la gestion des outils.

Le développement d'équipements tels que la DD 150-U-22 témoigne de la volonté de l'entreprise de dominer d'autres secteurs de la construction, au-delà du béton et de la fixation pour lesquels elle est la plus connue.

« L'objectif de Hilti est d'être le meilleur partenaire en matière de productivité pour nos clients. Nous disposons des outils, de la technologie et des services nécessaires pour réduire la complexité, respecter les délais et le budget, tout en minimisant les risques en matière de sécurité, ce qui permet d'améliorer la construction. Et grâce à ces innovations les plus récentes, nous sommes mieux équipés que jamais pour soutenir les clients du début à la fin. » - Mike McGowan, Chef de région et PDG de Hilti Amérique du Nord

À propos de Hilti

Hilti est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'outils, de systèmes de fixation et de solutions logicielles de haute qualité, innovants et spécialisés, destinés à l'utilisateur professionnel. Avec plus de 3 800 gestionnaires de comptes, ingénieurs et employés Hilti hautement qualifiés dans toute l'Amérique du Nord, l'expertise d'Hilti couvre les domaines de la fixation actionnée par poudre, du forage et de la démolition, du carottage et de la coupe au diamant, de la mesure, du coupe-feu, de la fixation par vis, de l'ancrage adhésif et mécanique, des systèmes d'étai et de suspension, des solutions pour la productivité des parcs d'outils ainsi que de la santé et de la sécurité des travailleurs.