posté par ERIC FECTEAUabout 1 hour ago
Ancrage à utiliser selon exigence de devis
Bonjour à vous,
Je souhaiterais confirmer avec vous le model d'ancrage mécanique, qui serait préférable à utiliser selon les exigence inscrite aux plans de structure de notre projet.
Bien vouloir prendre connaissance de l'image transmis ci-joint.
ANCRAGES MÉCANIQUES (TYPE 1)
1. Les ancrages mécaniques Type 1 devront avoir les caractéristiques suivantes :
- Cheville à expansion à couple contrôlé.
- Composants de l'ancrage en acier ordinaire dotés d'un revêtement conforme à la norme ASTM B633 d'une épaisseur minimale de 5 µm.
- Écrous conformes aux exigences de la norme ASTM A563 Grade A Hex.
- Rondelles conformes aux exigences de la norme ASTM F844.
- Les gaines d'expansion sont fabriquées en acier ordinaire.
- Résistance pondérée en traction d'un ancrage de 19 mm de diamètre, avec une profondeur d'ancrage effective de 95 mm dans un béton non fissuré et non armé de 27,6 MPa, égale à 31,3 kN. Profondeur exacte : voir détail.
- Résistance pondérée en cisaillement d'un ancrage de 19 mm de diamètre, avec une profondeur d'ancrage effective de 95 mm dans un béton non fissuré et non armé de 27,6 MPa, égale à 68,6 kN. Profondeur exacte : voir détail.
Salutations !