Passer au contenu principal

Capacité Ancrage - HTB-2

posté par HUGO GIGUEREover 1 year ago
Capacité Ancrage - HTB-2

S'il y a plusieurs ancrages HTB-2 sur un même élément, est-ce qu'on peut additionner les charges admissibles? 
 
Ex:
Avec une barre d'appuie qui nécessite 6 fixations. 
Est-ce qu'en utilisant 6x HTB-2 (120lbs par ancrages) dans un mur de gypse 5/8 on atteint une charge admissible de 720lbs?

Si oui, est-ce possible d'avoir un document certifié par vos ingénieurs?
 


ancrage,HTB-2

1 Réponse
posté par GHINA KABBARAover 1 year ago
Vérifié par Hilti

Bonjour,
J’espère que vous avez reçu ma réponse par courriel aussi. La charge admissible trouvée dans le document est celle d’une cheville métallique, vous pouvez utiliser plusieurs pour atteindre la capacité demandée.

HTB,toggle bolt