Passer au contenu principal

Demande d'ancrages qu'on peut installer sur des blocs de béton

posté par Patrick Routhierover 2 years ago
Demande d'ancrages qu'on peut installer sur des blocs de béton







À qui de droit!
Bonjour!

J'aurais besoin de fixer 2 équerres sur un mur de blocs de béton et ces équerres vont supporter un transformateur. Il va y avoir 4 ancrages pour supporter un poids totale d'environ 90 kg; ce qui fait que chaque ancrage supportera une charge d'environ 25 kg.

J'ai mis un dessin explicatif de l'installation finale, en pièce jointe.

J'ai besoin de savoir si vous avez de tel ancrages et à quel prix??

Merci d'avance de votre support et passez une bonne journée.

Patrick Routhier, ing.



















ancrage,blocs béton poids: 90-100 kg

1 Réponse
posté par GHINA KABBARAover 2 years ago
Vérifié par Hilti

Bonjour Patrick, Pour l’ancrage dans les blocs de béton pleins ou creux veuillez voir les informations techniques ci-bas
pour votre information et évaluation s’ils seront convenable à votre
application :
HIT-HY 270: avec les données techniques dès la page 175 du guide technique de chevillage Hilti pour la méthode de calcul des contraintes admissibles. Ainsi que les Données techniques selon la méthode de calcul de la résistance et le ICC-ESR 4143 .

- HIT-HY 200 V3: pour les blocs de béton pleins, avec les données techniques dès la Page 99 ainsi que les Données techniques selon la méthode de calcul de la résistance et le ICC-ESR 4878 .
- Le Sélecteur des éléments pour aider dans le choix de l’élément, et le supplément technique des tiges d’ancrage.

Pour aider dans vos calculs, Hilti offre un outil très pratique notre logiciel basé sur le web Profis engineering qui est un logiciel de
conception d’ancrage sur le web.