Passer au contenu principal

Exigences du Code National du Bâtiment du Canada 2020 en matière de coupe-feu (FS330-Canada)

Aperçu sur le coupe-feu dans le Code National du Bâtiment du Canada 2020

Le CNB 2020, publié au printemps 2022, comprend plus d’une douzaine de changements majeurs liés aux exigences en matière de coupe-feu. Ce séminaire passera en revue en détail les nouvelles sections et les articles révisés du code. Ces modifications permettent d’améliorer considérablement la clarté et la précision sur la façon de restaurer l’intégrité d’un plancher ou d’un mur avec degré de résistance au feu, où des pénétrations et des joints sont présents. Le séminaire couvrira en outre les nouvelles exigences détaillées en matière de «continuité» de la résistance au feu pour l’espace au bord de la dalle, entre un plancher coupe-feu et un mur-rideau normalement sans degré de résistance.


 sessions
|
1.5 Hilti PDH

Désolé, aucun résultat trouvé.