Nuron spécial
Tronçonneuse à batterie DSH 700-22 (à poignée arrière)









Tronçonneuse à batterie à poignée arrière pour le béton, le métal et la maçonnerie (plateforme de batteries Nuron)
- Matériaux support: Tous types de béton et brique, Tous types de maçonnerie (brique creuse, calcaire, etc), Asphalte, Acier, Minéraux
- Dimensions (LxlxH): 29.1 x 11.4 x 13.8 in
- Indice de protection: À batterie IEC
Choisissez les options
Taille du pack
- 1 pce(s)
Quantité
Packs
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Net à prix réduit
Une erreur s'est produite - veuillez nous contacter
Veuillez nous contacter
Fiche technique
Matériaux support
Tous types de béton et brique, Tous types de maçonnerie (brique creuse, calcaire, etc), Asphalte, Acier, Minéraux
Dimensions (LxlxH)
29.1 x 11.4 x 13.8 in
Indice de protection
À batterie IEC
Environnement de travail
Intérieur et extérieur
Taille de l'arbre
Option 1 : 1 in; Option 2: 20 mm
Niveau de puissance acoustique d'émission pondérée A
108 dB (A) 1
- Conformément à la norme des produits applicables (consulter le mode d’emploi pour plus de détails)
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Tronçonneuse à batterie à poignée arrière pour la fabrication des planchers – le modèle DSH 700-22 offre une performance identique à celle des tronçonneuses thermiques de même classe, mais sans les fumées, le bruit, l’entretien supplémentaire et les problèmes de mélange de carburant
- Durée d'utilisation plus longue – offre jusqu'à 30 % de puissance de coupe en plus qu'un plein d'essence avec quatre batteries B 22-255 Nuron et des disques SPX univ A de 12 pouces optimisés pour l'utilisation sans fil.
- Réduction des coûts d’exploitation – pas de carburant à acheter ou à mélanger, moins d’entretien, et une durée de vie jusqu'à deux fois plus longue que celle d’une tronçonneuse thermique grâce à un moteur électrique sans charbon
- Parfait pour les applications au sol – cette tronçonneuse ne pèse que 19,4 lb, ou 29,3 lb prête à couper avec des batteries et une lame
- Caractéristiques de sécurité améliorées – découpe sans fumée, plus silencieuse et à faibles vibrations, et frein de disque rapide
Applications
- Dalles et pavage – découpe du béton, de l’asphalte, des bordures de trottoir et des pavés (profondeur de coupe maximale de 4 3/4 po avec des lames de 12 po)
- Construction de plancher – coupe des joints de dilatation. Compatible avec le chariot de scie à sol DSH-FSC (vendu séparément)
- Découpe du béton et de la maçonnerie – comme la fabrication de nouvelles ouvertures ou l'ajustement de la taille des blocs
- Travail des métaux – coupe du tablier métallique, des barres d’armature, de la tôle d’acier, des voies métalliques et des tuyaux
- Découpe presque sans poussière – conformité au tableau 1 de la norme OSHA 1926.1153 pour le contrôle de la poussière de silice en cas d'utilisation avec une alimentation en eau compatible (disponible séparément)
Pour obtenir des renseignements sur les approbations ou les certifications, veuillez consulter les articles particuliers.
Produits connexes
Lame diamant ultime conçue pour durer plus longtemps et maximiser les coupes par charge et la vitesse de coupe avec des scies de coupure alimentées par batterie dans une variété de matériaux de base
Nouveau

Aucun détail disponible
Services
Service d'outils Hilti
- Le produit est garanti contre les vices de fabrication et les irrégularités des pièces pendant 20 ans.
- Ce service est gratuit pendant deux ans, et comprend l’usure, la cueillette et la livraison.
- Un jour ou gratuit, si l’outil ne peut être retourné du centre de réparation le même jour, la réparation est gratuite.
Gestion de parcs d'outils
- Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
- Les outils haute performance et la technologie la plus récente permettent d'augmenter la productivité sur le chantier.
- Louer des outils pendant la réparation permet de réduire les temps d’arrêt.
- L’utilisation temporaire d’outils pendant les heures de pointe et pour les applications spéciales permet de réduire les investissements.
- La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.
Demande de démonstration de produit en direct
Est-ce qu'une démonstration interactive est disponible pour ce produit? Rencontrez un de nos experts chevronnés des produits pour une démonstration pratique et gratuite.
Demande de démonstration de produit en directLancer le clavardage en direct
Utilisez cet outil de conversation en ligne pour un accès facile et rapide à l'équipe du service à la clientèle. Ce service est disponible pendant les heures d'ouverture de 8 h à 17 h HNE.
Lancer le clavardage en direct

