Passer au contenu principal
Économisez jusqu’à 70 %Sur une sélection d’articles.Magasinez maintenant

Supports muraux en acier d’une capacité de 250 lb | 113 kg, pour ranger et organiser en toute sécurité tous vos articles ProKit (système de rangement modulaire ProKit)

  • Compatible avec Prokit: Oui

Prokit Configurateur

Découvrez des possibilités infinies avec nos solutions de rangement modulaires ProKit.

Construisez votre propre structure

Choisissez les options

Taille du pack
  • 1 pce(s)
Options de produit
Quantité
Packs
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour voir les prix de votre entreprise.

Net à prix réduit
$132.00
$132.00
/
1 Ch

Fiche technique

Compatible avec Prokit
Oui

Documents

pdf Mode d'emploi Wall mount, arabe, bulgare, cn, tchèque, danois, allemand, grec, anglais, espagnol, estonien, finnois, français, hébreu, croate, hongrois, italien, japonais, kazakh, coréen, lituanien, letton, malais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, sarde, slovaque, slovène, suédois, thaï, turc, ukrainien, vietnamien, chinois, serbe [ 4.2 MB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Montage et entreposage tout-en-un : avec une capacité de poids de 250 lb et une capacité de rangement de 3,8 pi, les supports muraux ProKit vous permettent de garder vos boîtes à outils et organiseurs ProKit à portée de main, bien rangés et en hauteur
  • Montage et entreposage tout-en-un : avec une capacité de poids de 113 kg et une capacité de rangement de 1,15 m, les supports muraux ProKit vous permettent de garder vos boîtes à outils et organiseurs ProKit à portée de main, bien rangés et en hauteur
  • Installation facile et conception économisant de l’espace – s’installe rapidement et solidement sur la plupart des types de murs, aidant à maximiser votre espace de travail en rangeant les objets ProKit directement sur le mur
  • Modulaires et personnalisables : les rails de montage métalliques peuvent être coupés à la taille souhaitée et réglés rapidement pour répondre à vos besoins de rangement
  • Faisant partie du système de rangement modulaire ProKit – emballez, empilez et suivez tous vos outils et accessoires de construction grâce à notre système d’entreposage imbriqué, vous aidant à rester organisé et prêt pour la journée à venir

Applications

  • Entreposage des articles ProKit dans des ateliers, des contenants de rangement ou des chantiers
  • Connexions suspendues avec des articles ProKit
  • Fabriqué en acier galvanisé à chaud pour une utilisation en extérieur
Demande de démonstration de produit en direct

Demande de démonstration de produit en direct

Est-ce qu'une démonstration interactive est disponible pour ce produit? Rencontrez un de nos experts chevronnés des produits pour une démonstration pratique et gratuite.

Demande de démonstration de produit en direct
Lancer le clavardage en direct

Lancer le clavardage en direct

Utilisez cet outil de conversation en ligne pour un accès facile et rapide à l'équipe du service à la clientèle. Ce service est disponible pendant les heures d'ouverture de 8 h à 17 h HNE.

Lancer le clavardage en direct