Small parts organizer PKO 8-H
numéro de produit : . #2441724




Diapositive 1 sur 4 : L158747 (5120275)
Organisateur demi-largeur avec 5 bacs, construit avec résistance aux chocs, classification IP65 et système d’enclenchement pour une utilisation à une main (ProKit Modular Storage System)
- Taille: M
- Dimensions (LxlxH): 15 x 10.1 x 6.1 po
- Dimensions internes: 12.2 x 8.3 x 4.6 po
Les clients ont également cherché Prokit.
Prokit Configurateur
Découvrez des possibilités infinies avec nos solutions de rangement modulaires ProKit.
Construisez votre propre structureChoisissez les options
- 1 pce(s)
Fiche technique
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Rangement modulaire tout-en-un – avec une capacité de 25 lbs et 5 bacs de rangement, l’organisateur ProKit demi-largeur vous aide à équiper toutes vos petites pièces et accessoires pour vos applications, vous permettant ainsi de gagner du temps sur place
- Rangement modulaire tout-en-un – avec une capacité de poids de 12 kg et 5 bacs de rangement, l’organisateur ProKit demi-largeur vous aide à équiper toutes vos petites pièces et accessoires pour vos applications, vous permettant ainsi de gagner du temps sur place
- Opération simple et à une main – le couvercle à verrouillage automatique sécurise le contenu pour éviter les déversements et notre interface de connexion unique vous permet d’empiler et de déposer rapidement les organisateurs ProKit d’une seule main
- Gestion et suivi intelligents – assurez le suivi de votre organisateur et de son contenu avec les étiquettes de matériel ON!Track et ajoutez ProKit au reste de votre salle d’outils sous Hilti Fleet Management
- Durable et robuste – construit avec des polymères résistants aux chocs et une résistance à la poussière et à l’eau certifiés IP65 pour résister aux conditions les plus difficiles sur les chantiers
Applications
- Organiser et transporter vos petites pièces, accessoires et consommables sur le chantier
- Connexions imbriquées entre d’autres boîtes à outils et organisateurs compatibles ProKit
- Connexions suspendues avec des chariots ProKit et des supports muraux
Produits connexes
ProKit

ProKit

ProKit

Demande de démonstration de produit en direct
Est-ce qu'une démonstration interactive est disponible pour ce produit? Rencontrez un de nos experts chevronnés des produits pour une démonstration pratique et gratuite.
Demande de démonstration de produit en directLancer le clavardage en direct
Utilisez cet outil de conversation en ligne pour un accès facile et rapide à l'équipe du service à la clientèle. Ce service est disponible pendant les heures d'ouverture de 8 h à 17 h HNE.
Lancer le clavardage en direct