Dolly PKR 4
numéro de produit : . #2441725




Diapositive 1 sur 4 : L158743 (5120285)
Chariot à 4 roues ProKit avec points de connexion pour empiler jusqu’à 250 lb | 113 kg de stockage ProKit (système de stockage modulaire ProKit)
- Dimensions (LxlxH): 19.1 x 23.6 x 8.4 po
- Types: Chariots ProKit
- Poids: 9.8 lb
Prokit Configurateur
Découvrez des possibilités infinies avec nos solutions de rangement modulaires ProKit.
Construisez votre propre structureChoisissez les options
- 1 pce(s)
Fiche technique
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Transport et stockage tout-en-un – avec une capacité de poids de 113 kg (250 lb), le chariot ProKit vous aide à transporter toutes vos boîtes à outils, vos organisateurs et vos fourre-tout ProKit pour vos applications quotidiennes, vous aidant à gagner du temps
- Suivi et gestion intelligents – suivez votre chariot à 4 roues et son contenu avec les étiquettes d’actifs ON!Track, et ajoutez ProKit au reste de votre parc d’outils sous Hilti Fleet Management
- Hautement mobile – conçu pour une utilisation en intérieur, le chariot à 4 roues est idéal pour se déplacer rapidement entre les postes de travail dans les entrepôts, les usines de fabrication, etc.
- Fait partie du système de stockage modulaire ProKit – emballez, empilez et suivez tous vos outils et accessoires de construction avec notre système de stockage emboîtable, vous aidant à rester organisé et prêt pour la journée à venir
Applications
- Transport de vos outils, accessoires et consommables Hilti dans les entrepôts, les usines de fabrication, etc.
- Connexions avec toutes les boîtes à outils et organisateurs compatibles ProKit
Produits connexes
ProKit

ProKit

ProKit

Demande de démonstration de produit en direct
Est-ce qu'une démonstration interactive est disponible pour ce produit? Rencontrez un de nos experts chevronnés des produits pour une démonstration pratique et gratuite.
Demande de démonstration de produit en directLancer le clavardage en direct
Utilisez cet outil de conversation en ligne pour un accès facile et rapide à l'équipe du service à la clientèle. Ce service est disponible pendant les heures d'ouverture de 8 h à 17 h HNE.
Lancer le clavardage en direct