Tool bag PKB 20-HB
numéro de produit : . #2489832



Diapositive 1 sur 3 : L160342 (5962739)
Sac à outils double face de 14,5 po | 37 cm, avec un compartiment ouvert et un organisateur avec des poches pour un accès rapide aux outils et accessoires (système de stockage modulaire ProKit)
- Types: Sacs ProKit
- Poids: 8.2 lb
Prokit Configurateur
Découvrez des possibilités infinies avec nos solutions de rangement modulaires ProKit.
Construisez votre propre structureChoisissez les options
- 1 pce(s)
Fiche technique
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Rangement modulaire tout-en-un – avec 25 poches, le sac structuré ProKit garde tous vos outils manuels et accessoires quotidiens à portée de main, vous aidant à gagner du temps sur le chantier
- Utilisation facile d’une seule main – empilez et dépilez rapidement le sac structuré d’une seule main grâce à notre interface de connexion unique
- Suivi et gestion intelligents – suivez le contenu de votre sac structuré avec les étiquettes d’actifs ON!Track, et ajoutez ProKit au reste de votre parc d’outils sous Hilti Fleet Management
- Durable et robuste – conçu avec un tissu rPET 1680D résistant aux déchirures, ainsi qu’une résistance à la poussière et à l’eau pour aider à résister aux conditions de chantier les plus difficiles
- Fait partie du système de stockage modulaire ProKit – emballez, empilez et suivez tous vos outils et accessoires de construction avec notre système de stockage emboîtable, vous aidant à rester organisé et prêt pour la journée à venir
Applications
- Ranger et transporter vos petits outils, votre ordinateur portable ou vos tablettes, et vos accessoires sur le chantier
- Connexions avec d’autres boîtes à outils et organisateurs compatibles ProKit
Produits connexes
ProKit

ProKit

ProKit

Demande de démonstration de produit en direct
Est-ce qu'une démonstration interactive est disponible pour ce produit? Rencontrez un de nos experts chevronnés des produits pour une démonstration pratique et gratuite.
Demande de démonstration de produit en directLancer le clavardage en direct
Utilisez cet outil de conversation en ligne pour un accès facile et rapide à l'équipe du service à la clientèle. Ce service est disponible pendant les heures d'ouverture de 8 h à 17 h HNE.
Lancer le clavardage en direct