Image alt text (optional)

Power up avec la robustesse de Nuron

Une seule plateforme. Liberté ultime. Aucun compromis.

La nouvelle génération de performances sans fil

La robustesse sans fil

Découvrez des outils robustes conçus pour couper, casser, percer et visser, sans fil. Nuron alimente désormais les applications à forte demande avec des performances à la hauteur. 

Services conçus pour la productivité

Réduisez les temps d'arrêt et les coûts grâce aux réparations gratuites, au remplacement des batteries, au suivi des outils et aux services proposés par Hilti Fleet Management.

Testé sur chantier par des professionnels

Tout le monde peut revendiquer le pouvoir. Peu de gens peuvent le prouver. C'est pourquoi nous avons confié Nuron Heavy-Duty aux professionnels et laissé le chantier servir de terrain d'essai.

Coupez le cordon et conservez la puissance

Une puissance robuste sans limites

Conçues pour les professionnels qui ne ralentissent jamais, pensées pour la productivité et conçues pour la puissance, ces outils repoussent les limites du sans fil. Brisez le béton, percez en profondeur, coupez les matériaux résistants, broyez rapidement et continuez à avancer sans compromis.

Une batterie pour chaque tâche

Nuron alimente désormais des marteaux-piqueurs, des scies, des meuleuses, des perceuses et même des compacteurs. Même plateforme, même batterie – plus de puissance, plus d'autonomie et une véritable mobilité sur votre chantier.

Découvrez la nouvelle gamme Nuron pour usage intensif

Tronçonneuse sans fil SCN 60-22

  • Conçue pour la démolition de bois dur
  • Vitesse de chaîne élevée pour des coupes fluides
  • Idéal pour la coupe de bois et de poutres
  • Poignées ergonomiques pour un meilleur contrôle
  • Changements rapides de chaîne avec double écrou  

Scie à béton sans fil DSH 900-22

  • Coupe intensive avec une mobilité totale
  • Puissante scie de 350 mm
  • Coupe le béton, le métal et plus encore
  • Conception durable pour les travaux les plus difficiles
  • Compatible avec la pompe à eau DSH-P

Meuleuse angulaire sans fil AG 30-22

  • Outil compact aux performances puissantes
  • Conçu pour réduire la fatigue de l'utilisateur
  • Coupe et broie divers métaux
  • Changement rapide des batteries pour réduire les temps d'arrêt
  • Une plus grande flexibilité pour les tâches sur le chantier

Brise-béton sans fil TE 3000-22

  • Force d'impact élevée pour une rupture plus rapide
  • Pas de délai d'installation
  • Briser le béton et les sols durs
  • Faible vibration pour plus de confort
  • Changement rapide des burins grâce au nouveau mandrin

Perforateur sans fil TE 70-22

  • Perforateur sans fil puissant SDS MAX
  • Percez plus de trous par charge de batterie
  • Pour le forage dans le béton et les ancrages
  • Compatibilité entre sécurité et contrôle de la poussière
  • Protection intégrée contre les chutes et la poussière

Plaque vibrante sans fil NVP 15-22

  • Compactez facilement la terre et le gravier
  • Assure un compactage uniforme
  • Facile à déplacer et à utiliser
  • Pour les conditions de chantier difficiles
  • Équilibré pour une maniabilité plus fluide   

Perceuse sans fil DD 110-22

  • Outil de forage à main léger
  • Conçu pour fournir des forages propres et précis
  • Travaux sur béton et maçonnerie
  • Système de changement de mèche sans outil
  • Idéal pour l'accès aux câbles et aux conduits

Perceuse sans fil DD 160-22

  • Le forage de précision facilité
  • Vitesse guidée avec affichage LED
  • Idéal pour les pénétrations structurelles
  • Système de changement de mèche sans outil
  • Compatible avec les supports de perceuse Hilti

Batterie Nuron B 290-22

  • Autonomie maximale avec une seule charge
  • Surveillance intelligente intégrée
  • Résistant à une utilisation intensive
  • Idéal pour les outils lourds
  • Compatible avec tous les outils et chargeurs Nuron

Un service aussi performant que vos outils

Gestion de parc d’outils

Accédez à la plus grande gamme d'équipements lourds pour la construction en béton en vous inscrivant à Hilti Fleet. Sans fil, à essence ou filaire : quel que soit votre besoin, nous avons ce qu'il vous faut. Avec des services tels que le remplacement gratuit des batteries, la livraison gratuite, la réparation des outils et une transparence totale grâce à ON!Track,
Hilti veille à ce que votre équipement soit toujours prêt à l'emploi, –afin que vous puissiez vous concentrer sur votre travail.

Les travaux lourds ne seront plus jamais les mêmes

Sans emballage

Lors de notre dernier événement dédié aux créateurs, nous avons dévoilé l'avenir des outils sans fil à usage intensif. De la démolition au forage, en passant par la découpe et le compactage, les nouveaux outils Nuron ont prouvé qu'ils étaient conçus pour dominer. Voyez comment nous changeons la donne — un outil à la fois.

Partager