Économisez 60 $ sur les mèchesUtilisez le code SYSTEM26Magasinez maintenant
Métal

Scies

Là où la vitesse rencontre la puissance de coupe

Ajustement de précision

Coupes droites aux dimensions voulues

Coupez des tuyaux, gaines, entretoise, tige filetée et tôle pour les installations mécaniques, électriques et de plomberie.
Plus de contrôle de coupe

Coupes nettes et sans bavures

Réduisez le temps d’ébavurage grâce à des coupes de finition, en biseau, courbes et plongeantes plus nettes, prêtes pour la suite.
Matériaux résistants

Démolition et rénovation

Coupez le métal, les vis, les ancrages et les matériaux mixtes lors de travaux de modernisation, de retrait et de rénovation.
Des résultats plus propres

Découpes et ouvertures

Réalisez des ouvertures plus nettes dans les tôles et les panneaux pour les conduits, points d’accès et réparations courantes.
Ajustement de précision

Coupes droites aux dimensions voulues

Coupez des tuyaux, gaines, entretoise, tige filetée et tôle pour les installations mécaniques, électriques et de plomberie.
Plus de contrôle de coupe

Coupes nettes et sans bavures

Réduisez le temps d’ébavurage grâce à des coupes de finition, en biseau, courbes et plongeantes plus nettes, prêtes pour la suite.
Matériaux résistants

Démolition et rénovation

Coupez le métal, les vis, les ancrages et les matériaux mixtes lors de travaux de modernisation, de retrait et de rénovation.
Des résultats plus propres

Découpes et ouvertures

Réalisez des ouvertures plus nettes dans les tôles et les panneaux pour les conduits, points d’accès et réparations courantes.

    Confort, contrôle et précision intégrés

    Couper avec contrôle

    Leur conception compacte et équilibrée facilite la manipulation et la précision dans les travaux de coupe de métal.

    Augmentez la vitesse et l’autonomie

    Les batteries Nuron offrent une autonomie de coupe prolongée et une vitesse de coupe jusqu’à 2x plus élevée.

    Protégez-vous des étincelles et des débris

    Coupez sans chaleur, étincelles ou bords fondus, pour des résultats propres et sûrs, même sur du métal revêtu.

    Faites correspondre le disque à la tâche

    Choisissez parmi des disques en acier inoxydable conçus pour des coupes longitudinales, de finition ou démolition.

    Les outils Hilti sont fabriqués à partir de 28 % de matériaux recyclés en moyenne.¹
    Explorez notre gamme

    Attaquez-vous à n’importe quelle tâche

    Production et coupe de précision

    Nos scies circulaires à métaux et nos scies à bande offrent des solutions pour réaliser des coupes précises dans le métal.


    La SC 4MR-22 permet d’effectuer des coupes d’une seule main et au plafond tout en réduisant les projections d’étincelles, tandis que la SC 6ML-22 offre une meilleure maîtrise de la profondeur de coupe et des copeaux pour des résultats nets.


    La scie à bande SB 6-22 offre des coupes précises à faible émission d’étincelles pour les travaux de fabrication et d’installation.

    Coupe droite et mise à dimension

    Les scies circulaires et les scies à bande sont conçues pour effectuer des coupes droites rapides et maîtrisées dans des tuyaux, des profilés et de la tôle.


    La SC 4MR-22 permet d’effectuer des coupes d’une seule main et au plafond tout en réduisant les projections d’étincelles, tandis que la SC 6ML-22 offre une meilleure maîtrise de la profondeur de coupe et des copeaux pour des résultats plus nets.

    Les scies à bande SB 4-22, SB 5-22 et SB 6-22 offrent des coupes plus précises et à faible émission d’étincelles pour les pièces plus lourdes.

    Découpe pour les travaux de démolition

    Les scies sabre et les outils multifonctions sont conçus pour les travaux exigeants de coupe de métal et de démolition.


    La scie sabre SR 6-22 offre des performances constantes et une maîtrise fiable lors des travaux de coupe les plus exigeants, tandis que l’outil multifonction oscillant SMT 6-22 permet de réaliser l’entaillage et des coupes plongeantes, tout en facilitant l’accès aux espaces restreints lors des travaux de démolition.

    Coupe spécialisée

    Les fers d’armature et les outils de coupe de tiges filetées permettent d’effectuer des coupes nettes et sans étincelles qui préservent les filetages et réduisent les reprises de travaux.

    Conçues pour effectuer des coupes rapides en une seule opération sur le chantier, elles éliminent la nécessité de meuler ou de scier les barres d’armature et les tiges filetées, ce qui permet de gagner du temps et d’améliorer la sécurité.

    “Même sur du métal épais, notre scie Hilti permet d’effectuer des coupes nettes et rapides avec facilité. Elle est devenue l’un des outils sur lesquels nous comptons le plus.”

    Choisissez votre scie à métaux

    FAQ

    Commencez votre sélection de scie avec le type de coupe, car il détermine la scie dont vous tirerez le meilleur parti.

    Coupes longues et droites dans la feuille ou les profils :

    Choisissez une scie circulaire.

    • SC 6ML-22 pour des coupes longitudinales rapides et précises dans le métal

    • SC 4MR-22 pour un contrôle compact pendant la fabrication

    Découpes en série, répétables :

    Choisissez une scie à bande.

    • SB 4-22 pour une coupe uniforme, sans étincelles, des tuyaux et des tiges métalliques

    Coupes angulaires précises :

    Choisissez une scie à onglets.

    • SM 60-22 pour une précision d’angle constante

    Courbes, formes et espaces restreints :

    Choisissez une scie sauteuse.

    • SJD 6‑A22 / SJT 6‑A22 pour des détails précis

    Démolition et matériaux mixtes :

    Choisissez une scie sabre.

    • Gamme SR pour une découpe rapide du métal et des matériaux mixtes lors des travaux de démolition

    Sections métalliques épaisses :

    Choisissez une scie à bande ou une scie sabre.

    • SB 4‑22 pour une coupe contrôlée

    • Gamme SR pour des coupes plus agressives

    Choisissez la scie adaptée au matériau à couper pour obtenir des performances et une efficacité de coupe optimales.

    Feuille mince :


    Choisissez une scie circulaire ou une scie sauteuse pour une coupe plus rapide et plus de contrôle.

    Feuille ou plaque épaisse :


    Choisissez une scie à bande ou une scie sabre pour plus de puissance et de contrôle.

    Tuyau ou gaine :

    Choisissez une scie à bande pour une coupe plus nette sans étincelles.

    Tige filetée :

    Choisissez une scie à bande pour des coupes plus précises et reproductibles.

    Profils (angle, profilé en U, entretoise) :

    Choisissez une scie circulaire ou une scie sabre pour plus de polyvalence.

    Matériaux mixtes :

    Choisissez une scie sabre pour une coupe plus rapide sur différents matériaux.

    Sélectionnez votre scie en fonction de la propreté et de la précision du résultat.

    Haute précision (travaux de précision sur métal) :

    Choisissez une scie sauteuse ou une scie à onglets.

    Précision moyenne (fabrication générale) :

    Choisissez une scie circulaire.

    Précision inférieure (démolition, gros travaux) :

    Choisissez une scie sabre.

    Si vous devez effectuer la même coupe à répétition, la scie à bande est le choix le plus judicieux. Elle est conçue pour effectuer des coupes répétées avec précision, ce qui vous permet d’obtenir des résultats uniformes avec un minimum d’effort.


    Pour une utilisation régulière dans différentes tâches de coupe, une scie circulaire offre le meilleur équilibre. Elle est polyvalente, facile à manipuler et idéale pour passer d’une coupe à l’autre sans ralentir.


    Si vous ne faites que des coupes occasionnelles ou ponctuelles, la flexibilité est plus importante. Une scie sauteuse vous offre la maîtrise nécessaire sans avoir à investir dans un équipement spécialisé pour les travaux à grand volume.

    Garantie limitée de 20 ans²

    Défauts de matériaux et de fabrication

    Hilti réparera ou remplacera les pièces qui se brisent en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication pendant 20 ans.

    2 ans de couverture contre l'usure³

    Couverture sans frais

    Hilti réparera gratuitement les outils pendant 2 ans à compter de la date d'achat. Les dommages dus à l'usure normale sont couverts, y compris les pièces, la main-d'œuvre et les frais d'expédition.

    Délai de réparation de 1 jour⁴

    L'outil doit être livré et sorti du centre de réparation en un jour, c'est garanti, ou la réparation est gratuite.

    Si Hilti ne répare pas un outil le jour même où il est reçu dans un centre de réparation d'outils, la réparation est gratuite, y compris les pièces, la main-d'œuvre et les frais d'expédition.

    Acheter maintenant

    Notes

    (1) Cette garantie 20-2-1 modifie uniquement la disposition "GARANTIE" des conditions générales de vente des outils de marque Hilti, remplaçant la garantie standard de 12 mois sur le produit. Toutes les autres conditions générales, y compris la garantie de service, les exclusions, les renonciations aux garanties implicites et les limitations de responsabilité, restent inchangées. Il s'agit d'une garantie professionnelle pour les outils vendus à des fins commerciales et professionnelles, qui ne crée pas de droits supplémentaires pour les consommateurs. La couverture s'applique uniquement aux outils de marque Hilti et exclut les batteries, les chargeurs, les composants, les accessoires et les consommables. Les droits de garantie légaux des clients ne sont pas affectés.


    (2) Les exclusions s'appliquent. Les produits exclus de la garantie de 20 ans sont couverts uniquement par la garantie mentionnée dans les conditions générales de vente. Les produits exclus sont les suivants : [les meuleuses, les tournevis SD, les scies à gaz, les outils filaires WSR, les outils UD/UH, certains composants hydrauliques et à poudre, les batteries et les accessoires des kits combinés].


    (3) La garantie contre l'usure exclut les dommages dus à un usage abusif ou à une utilisation non conforme au manuel d'utilisation. Les consommables suivants sont exclus et relèvent de la responsabilité du client : pistons, tampons et pinces à ressort pour les outils à poudre ; cordons de serrage et filtres pour les scies à gaz ; filtres pour les aspirateurs ; et mâchoires, lames et matrices hydrauliques pour les outils hydrauliques. Sont totalement exclus de la couverture contre l'usure : les meuleuses, les SD 4500, les SD 2500, les scies à gaz, les outils filaires WSR et les outils UD et UH. Couverts pendant un (1) an seulement : DX 860 et DX 9. Couverts pendant deux (2) ans ou 200 heures d'utilisation, selon la première éventualité : tête de scie murale, télécommande, boîtier électronique, unité d'alimentation de la scie à fil et boîtier de commande.


    (4) Le délai de réparation d'un jour commence à la réception de l'outil dans un centre de réparation d'outils Hilti (TSC). L'éligibilité nécessite l'approbation préalable de la limite des coûts de réparation (LCR) ; les réparations autorisées en dessous de la LCR ou nécessitant un devis ne sont pas éligibles. Le programme est limité à cinq outils par entreprise, par jour et par TSC et s'applique uniquement aux outils reçus par l'intermédiaire de transporteurs agréés par Hilti. Les retards dans l'autorisation de paiement ou les cas de force majeure annulent la garantie. Les produits exclus sont les stations totales, les dispositifs optiques, les outils de détection, les scies murales, les scies à fil et le HAT 28. Les outils hors garantie ne sont admissibles qu'avec l'approbation préalable de RCL. Le programme "un jour ou gratuit" peut être interrompu à tout moment. Si Hilti ne respecte pas le délai d'exécution, le recours exclusif du client est une réparation gratuite, y compris les pièces, la main-d'œuvre et les frais d'expédition. Hilti n'est pas responsable des dommages ou des pertes causés par une livraison tardive.

    Obtenez votre scie à métaux