Passer au contenu principal
Économisez 60 $ sur les mèchesUtilisez le code SYSTEM26Magasinez maintenant
Bois

Scies

Plus de vitesse. Plus de mobilité. Moins de poussière.

Des résultats plus nets

Découpes et ouvertures

Découpez bois, contreplaqué et panneaux pour fenêtres, portes et installations techniques, sans abîmer les matériaux environnants.
Ajustement de précision

Coupes droites à la taille

Coupez nettement montants, solives, poutres et panneaux à la longueur exacte pour charpente, terrasses et planchers.
Un meilleur contrôle de la coupe

Coupes détaillées et de finition

Réalisez des coupes en biseau, plongeantes et courbes et des encoches précises pour moulures, aménagement intérieur et menuiserie.
Matériaux résistants

Démolition et rénovation

Coupez le bois, les vis et les assemblages mixtes lors de rénovations, de travaux de démolition et de modifications structurelles. 
Applications exigeantes

Coupes structurelles robustes

Coupez bois épais, bois d’ingénierie, poutres LVL et bois de structure extérieur avec des coupes profondes et puissantes.
Des résultats plus nets

Découpes et ouvertures

Découpez bois, contreplaqué et panneaux pour fenêtres, portes et installations techniques, sans abîmer les matériaux environnants.
Ajustement de précision

Coupes droites à la taille

Coupez nettement montants, solives, poutres et panneaux à la longueur exacte pour charpente, terrasses et planchers.
Un meilleur contrôle de la coupe

Coupes détaillées et de finition

Réalisez des coupes en biseau, plongeantes et courbes et des encoches précises pour moulures, aménagement intérieur et menuiserie.
Matériaux résistants

Démolition et rénovation

Coupez le bois, les vis et les assemblages mixtes lors de rénovations, de travaux de démolition et de modifications structurelles. 
Applications exigeantes

Coupes structurelles robustes

Coupez bois épais, bois d’ingénierie, poutres LVL et bois de structure extérieur avec des coupes profondes et puissantes.

    Conçus pour une meilleure performance de coupe

    Autonomie plus longue avec les batteries Nuron

    Les batteries Nuron offrent une plus grande autonomie de coupe et une puissance plus constante.

    Lames supérieures pour chaque application

    Choisissez des lames conçues pour sciages rapides, finition fine ou coupes robustes dans des matériaux résistants. 

    Conçu pour le confort et l’efficacité

    Grâce aux scies à bois Hilti vous réaliserez des coupes plus nettes, plus sécuritaires et plus précises.

    Moins de poussière et de nettoyage

    Les accessoires d’extraction de poussière permettent une coupe plus sûre, un chantier propre et plus de visibilité.

    Les outils Hilti sont fabriqués à partir de 28 % de matériaux recyclés en moyenne.¹
    Explorez notre gamme

    Attaquez-vous à tous vos travaux

    Production et coupe de précision

    Les scies à table et les scies à onglets permettent de réaliser des coupes répétables d’une grande précision.

    La scie à table SCT 60-22 offre une profondeur de coupe de 90 mm, une capacité de coupe de 666 mm et un biseau jusqu’à 47° pour le dimensionnement du bois et la préparation des planches pour les travaux d’aménagement.

    La scie à onglets SM 60-22 permet des coupes composées précises grâce au réglage du biseau des deux côtés à une plage d’onglets de 60° à droite et de 52° à gauche, à six vitesses variables et à une ligne d’ombre à DEL qui permet un alignement précis.

    Coupe et dimensionnement droits

    Les scies circulaires et les scies plongeantes Hilti sont conçues pour fournir des coupes droites rapides et contrôlées pour les travaux généraux de construction et de finition.

    La scie circulaire SC 30WR-22 offre une profondeur de coupe de 70 mm, une compatibilité avec les rails et une meilleure capture de la poussière pour les sciages en ligne droite.

    La scie plongeante SC 6WP-22 offre un contrôle précis pour les travaux de finition avec des incréments de 1 mm de profondeur, des coupes en biseau jusqu’à 47° et une compatibilité avec les rails-guides, permettant de réaliser des coupes nettes et précises dans les panneaux, le contreplaqué et les travaux d’aménagements intérieurs.

    Détail et façonnage

    Utilisez les scies sauteuses et les outils multifonctions Hilti pour des travaux de finition et d’ajustement avec précision.

    Les scies sauteuses SJD 6-22 et SJT 6-22 réalisent les coupes courbées et à rayon restreint grâce à un contrôle de vitesse variable, à un mouvement orbital, à un support de lame guidé et à un éclairage à DEL.

    L’outil multifonction SMT 6-22 peut exécuter des coupes plongeantes et des coupes d’ajustement avec un angle d’oscillation de 4 degrés, un moteur sans charbon et une réduction active des vibrations (AVR). Sa vaste gamme de consommables convient aux travaux d’aménagement et de rénovation.

    Démolition et travaux de coupe intensifs

    Nos scies sabres et nos scies à chaîne sont conçues pour les travaux de démolition et de coupe structurelle.


    Les scies sabres SR 10-22, SR 6-22 et SR 4-22 effectuent les travaux de démolition et de rénovation avec réduction active des vibrations (AVR), changement de lame sans outil, éclairage à DEL et maniabilité équilibrée pour la coupe du bois, des vis et des matériaux mixtes.


    La scie à chaîne à batterie SCN 60-22 permet de réaliser des travaux intensifs de coupe du bois grâce à une vitesse de chaîne de 21 m/s, à un guide-chaîne à faible rebond et à un frein de chaîne pour un fonctionnement contrôlé dans les applications structurelles en bois.

    “Une puissance fiable, des coupes nettes, aucun tracas : avec les scies Hilti, je perds moins de temps à reprendre mon travail.”

    Choisissez votre scie à bois

    FAQ

    Pour choisir votre scie, déterminez d’abord le type de coupe à réaliser : il vous aidera à trouver la scie la mieux adaptée à vos besoins.

    Longues coupes longitudinales droites dans le sens du fil ou mise aux dimensions du bois :

    Choisissez une scie circulaire.

    • SC 30WR-22 pour des coupes longitudinales plus profondes et précises

    • SC 6WL-22 pour une maniabilité plus légère pour la menuiserie générale

    Coupes de finition guidées ultra-nettes :

    Choisissez une scie plongeante.

    • SC 6WP-22 pour des bords sans éclats et une coupe précise des rails de guidage

    Coupes longitudinales à volume élevé et reproductibles :

    Choisissez une scie à table.

    • SCT 60-22 pour une précision constante dans la coupe de production

    Coupes angulaires et composées précises :

    Choisissez une scie à onglets.

    • SM 60-22 pour une précision constante des coupes en biseau et en onglet

    Courbes, formes et espaces restreints :

    Choisissez une scie sauteuse.

    • SJD 6-A22, SJT 6-A22 ou SMT 6-22 pour une coupe contrôlée et détaillée

    Démolition et arrachage robuste :

    Choisissez une scie sabre.

    • Gamme SR pour une coupe rapide dans les matériaux mélangés

    Coupes robustes dans le bois :

    Choisissez une scie à chaîne.

    • SCN 60-22 pour des coupes profondes et puissantes dans les poutres et les CLT

    Choisissez la scie et la lame adaptées à votre matériau pour un rendement optimal et une finition impeccable.


    Bois résineux :

    Choisissez une scie circulaire pour des coupes rapides et efficaces.

    Bois franc :

    Choisissez une scie circulaire ou plongeante avec une lame en carbure.

    Contreplaqué, OSB ou MDF :

    Choisissez une scie plongeante pour des bords plus nets et contrôlés.

    Laminés :

    Choisissez une scie plongeante avec une lame à finition fine pour aider à réduire le piquage.

    Mélange de bois et de métal :

    Choisissez une scie sabre pour plus de polyvalence

    Sélectionnez votre scie en fonction de la netteté et de la précision du résultat.

    Grande précision (menuiserie de finition, armoires) :

    Choisissez une scie plongeante ou une scie à onglets.

    Précision moyenne (menuiserie générale) :

    Choisissez une scie circulaire.

    Précision moins importante (démolition, travaux bruts) :

    Choisissez une scie sabre ou une scie à chaîne.

    Si vous 'devez répéter la même coupe, une scie à table est le choix le plus efficace. Elle est conçue pour la répétabilité, ce qui vous aide à maintenir des résultats constants avec moins de configuration entre les coupes.


    Pour une utilisation régulière dans différentes tâches, une scie circulaire offre le meilleur équilibre. Polyvalente et facile à manier, elle permet d’enchaîner les coupes sans vous ralentir. Utilisez une scie circulaire avec un accessoire de rail de guidage lorsque vous devez couper des lignes droites.


    Si vous ne faites que des coupes occasionnelles ou ponctuelles, la flexibilité est importante. Une scie sauteuse ou un outil multifonction vous offre la maîtrise nécessaire sans avoir à installer un équipement spécialisé.

    Garantie limitée de 20 ans²

    Défauts de matériaux et de fabrication

    Hilti will repair or replace parts that break as a result of defects in material or workmanship for 20 years.

    2 ans de couverture contre l'usure³

    Couverture sans frais

    Hilti réparera gratuitement les outils pendant 2 ans à compter de la date d'achat. Les dommages dus à l'usure normale sont couverts, y compris les pièces, la main-d'œuvre et les frais d'expédition.

    Délai de réparation de 1 jour⁴

    L'outil doit être livré et sorti du centre de réparation en un jour, c'est garanti, ou la réparation est gratuite.

    Si Hilti ne répare pas un outil le jour même où il est reçu dans un centre de réparation d'outils, la réparation est gratuite, y compris les pièces, la main-d'œuvre et les frais d'expédition.

    Acheter maintenant

    Notes

    (1) Cette garantie 20-2-1 modifie uniquement la disposition "GARANTIE" des conditions générales de vente des outils de marque Hilti, remplaçant la garantie standard de 12 mois sur le produit. Toutes les autres conditions générales, y compris la garantie de service, les exclusions, les renonciations aux garanties implicites et les limitations de responsabilité, restent inchangées. Il s'agit d'une garantie professionnelle pour les outils vendus à des fins commerciales et professionnelles, qui ne crée pas de droits supplémentaires pour les consommateurs. La couverture s'applique uniquement aux outils de marque Hilti et exclut les batteries, les chargeurs, les composants, les accessoires et les consommables. Les droits de garantie légaux des clients ne sont pas affectés.


    (2) Les exclusions s'appliquent. Les produits exclus de la garantie de 20 ans sont couverts uniquement par la garantie mentionnée dans les conditions générales de vente. Les produits exclus sont les suivants : [les meuleuses, les tournevis SD, les scies à gaz, les outils filaires WSR, les outils UD/UH, certains composants hydrauliques et à poudre, les batteries et les accessoires des kits combinés].


    (3) La garantie contre l'usure exclut les dommages dus à un usage abusif ou à une utilisation non conforme au manuel d'utilisation. Les consommables suivants sont exclus et relèvent de la responsabilité du client : pistons, tampons et pinces à ressort pour les outils à poudre ; cordons de serrage et filtres pour les scies à gaz ; filtres pour les aspirateurs ; et mâchoires, lames et matrices hydrauliques pour les outils hydrauliques. Sont totalement exclus de la couverture contre l'usure : les meuleuses, les SD 4500, les SD 2500, les scies à gaz, les outils filaires WSR et les outils UD et UH. Couverts pendant un (1) an seulement : DX 860 et DX 9. Couverts pendant deux (2) ans ou 200 heures d'utilisation, selon la première éventualité : tête de scie murale, télécommande, boîtier électronique, unité d'alimentation de la scie à fil et boîtier de commande.


    (4) Le délai de réparation d'un jour commence à la réception de l'outil dans un centre de réparation d'outils Hilti (TSC). L'éligibilité nécessite l'approbation préalable de la limite des coûts de réparation (LCR) ; les réparations autorisées en dessous de la LCR ou nécessitant un devis ne sont pas éligibles. Le programme est limité à cinq outils par entreprise, par jour et par TSC et s'applique uniquement aux outils reçus par l'intermédiaire de transporteurs agréés par Hilti. Les retards dans l'autorisation de paiement ou les cas de force majeure annulent la garantie. Les produits exclus sont les stations totales, les dispositifs optiques, les outils de détection, les scies murales, les scies à fil et le HAT 28. Les outils hors garantie ne sont admissibles qu'avec l'approbation préalable de RCL. Le programme "un jour ou gratuit" peut être interrompu à tout moment. Si Hilti ne respecte pas le délai d'exécution, le recours exclusif du client est une réparation gratuite, y compris les pièces, la main-d'œuvre et les frais d'expédition. Hilti n'est pas responsable des dommages ou des pertes causés par une livraison tardive.

    Votre scie à bois vous attend